chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
THW-6-G1/2-A4-L800 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör
THW-6-G1/2-A4-L800
Bestell-ID-Nr. 9910769
home
Home
Loading...
Technische Daten
Bauform
Zubehör
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Erfassungsart
medienberührend
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde
Eintauchtiefe L (mm)
800
Zubehörart
Schutzrohr
Messbereich
-50…350 °C
Montagezubehör für
Temperatursensoren
Hauptfunktionen
Zubehörart
Schutzrohr
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
41,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
THW-6-G1/2-A4-L800
Artikel gesamt
416,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren