chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Zubehör
THW-6-G3/4-G1/2-A4-L030
Bestell-ID-Nr. 9910801
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
73,30 €
Artikel gesamt
733,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
THW-6-G3/4-G1/2-A4-L030
Technische Daten
Montagezubehör für
Temperatursensoren
Bauform
Zubehör
Prozessanschluss
G 3/4″ Außengewinde
Eintauchtiefe L (mm)
30
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
-50…350 °C
Zubehörart
Schutzrohr
Hauptfunktionen
Zubehörart
Schutzrohr
Gehäusewerkstoff
Edelstahl