chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SPN1-AP6-ARN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör
SPN1-AP6-ARN6X
Bestell-ID-Nr. A0624
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Funktionszubehör für
Induktive Sensoren
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBTP
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Betriebsspannung
DC
Zubehörart
Smart Plug
Hauptfunktionen
Zubehörart
Smart Plug
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
69,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
SPN1-AP6-ARN6X
Artikel gesamt
69,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren