chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konverter
S15C-CT-MQ
Bestell-ID-Nr. 3810627
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
139,50 €
Artikel gesamt
139,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
CE, UKCA, cULus
Bauform
zylindrisch/glatt
Kommunikationsprotokoll
RS485, Modbus RTU
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PVC
Umgebungstemperatur min. (°C)
40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
-
Ausgangstyp
Modbus RTU (RS485)
Batterielösung
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
RS485, Modbus RTU
Eingangstyp
-
Ausgangstyp
Modbus RTU (RS485)
home
Turck-Shop
Snap Signal
Konverter
S15C-CT-MQ