chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konverter
R45C-PF-UQ
Bestell-ID-Nr. 3815047
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
150,70 €
Artikel gesamt
150,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Snap Signal
Konverter
R45C-PF-UQ
Technische Daten
Zulassungen
CE, UKCA, cULus
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
0…10 V
Ausgangstyp
100…5000 Hz, Frequenz
Batterielösung
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Eingangstyp
0…10 V
Ausgangstyp
100…5000 Hz, Frequenz