chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QM42-DPS20-2Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Differenzdrucksensor
QM42-DPS20-2Q
Bestell-ID-Nr. 3812239
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Kommunikationsprotokoll
RS485, Modbus RTU
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Antennenanschluss
kein Funkteilnehmer
Ausgangstyp
Modbus RTU (RS485)
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
RS485, Modbus RTU
Ausgangstyp
Modbus RTU (RS485)
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
349,60 €
home
Turck-Shop
Snap Signal
Snap-Signal-Sensoren
QM42-DPS20-2Q
Artikel gesamt
349,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren