chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Smartes Schaltnetzteil in IP67
PSU67-3P-1H2-1H0-24250
Bestell-ID-Nr. 100028239
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Han Q4
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
3 x AC 380…480 V
Ausgangsnennspannung (V)
24
Nennstrom (A)
25
Parallelbetrieb
nein
Ausgangsspannung
24…28 VDC
Status Interface
Relaisausgang (DC-OK)
Interne Sicherung
Keine eFuse
Power Good Output
Nein
Hauptfunktionen
Nennstrom (A)
25
Ausgangsspannung
24…28 VDC
Spannungsversorgung
3 x AC 380…480 V
Status Interface
Relaisausgang (DC-OK)
home
Turck-Shop
Spannungsversorgung
Schaltnetzteile zur Feldmontage (IP67)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
462,60 €
Artikel gesamt
462,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren