chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-F | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Smartes Schaltnetzteil in IP67
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-F
Bestell-ID-Nr. 100028304
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
230 VUC
Ausgangsnennspannung (V)
24
Nennstrom (A)
15
Parallelbetrieb
nein
Ausgangsspannung
24…28 VDC
Status Interface
IO-Link (V 1.1)
Interne Sicherung
4 separate eFuses
Power Good Output
Nein
Hauptfunktionen
Nennstrom (A)
15
Ausgangsspannung
24…28 VDC
Spannungsversorgung
230 VUC
Status Interface
IO-Link (V 1.1)
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
558,00 €
home
Turck-Shop
Spannungsversorgung
Schaltnetzteile zur Feldmontage (IP67)
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-F
Artikel gesamt
558,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren