chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
TCG20-UMTS-5ETH-CRS-01 | TURCK – Your Global Automation Partner
Turck Cloud Gateway
TCG20-UMTS-5ETH-CRS-01
Bestell-ID-Nr. 100002556
home
Home
Loading...
Technische Daten
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Programmierung
Webbasierte EDGE-PLC
Zulassungen
CE
Feldbus Slave
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Feldbus Master
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Funkschnittstelle
UMTS
Signalart
RS232, RS485, CANopen
Anschlusstechnik Ethernet
5 x RJ45
Hauptfunktionen
Programmierung
Webbasierte EDGE-PLC
Schutzart
IP20
Funkschnittstelle
UMTS
Auf Lager
Listenpreis
1.282,00 €
home
Turck-Shop
Cloud Solutions
Hardware
TCG20-UMTS-5ETH-CRS-01
Artikel gesamt
1.282,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren