TX805-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie100046992ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX800M-P3WV01TX800 HMI / PLC Serie100046997Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TX821-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie100046996ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TBEN-L4-PLC-11Kompakte SPS in IP67100000273Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
BL67-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System100000041NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
TBEN-L5-PLC-11Kompakte SPS in IP67100000272Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TX800L-P3WV01TX800 HMI / PLC Serie100046998Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TX700D-P3WV01TX700 HMI / PLC Serie100009354Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TX810-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie100046994ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX721-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie100002033ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX700Q-P3WV01TX700 HMI / PLC Serie100009355Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20