chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TCG20-CC | TURCK – Your Global Automation Partner
Turck Cloud Solutions
TCG20-CC
Bestell-ID-Nr. 100002936
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-50
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Zulassungen
UL, CE
Polzahl
4
Anschlussart
Zugfederanschlusstechnik
Auf Lager
Listenpreis
3,68 €
Artikel gesamt
3,68 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Cloud Solutions
Zubehör
TCG20-CC
Support kontaktieren