chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Turck Cloud Solutions
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Bestell-ID-Nr. 100003126
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
CE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Antennenanschluss
SMA Stecker
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
39,30 €
Artikel gesamt
39,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Cloud Solutions
Zubehör
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Support kontaktieren