chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Turck Cloud Solutions
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Bestell-ID-Nr. 100003127
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
CE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Antennenanschluss
SMA Stecker
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
86,40 €
home
Turck-Shop
Cloud Solutions
Zubehör
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Artikel gesamt
86,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren