chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TX HMI / PLC Serie
TX-UMTS
Bestell-ID-Nr. 100009535
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
317,60 €
Artikel gesamt
317,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Cloud Solutions
Zubehör
TX-UMTS
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Zubehörart
Plug-in Modul
Hauptfunktionen
Schutzart
IP20