chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LI900P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Linearwegsensor
LI900P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 100001940
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Aluminium/Kunststoff
Gehäusequalität
PA6-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Induktiv
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
900
Messbereich
900…0.0 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich (mm)
900
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
385,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LI900P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151
Artikel gesamt
385,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren