WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141Linearwegsensor1536623Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderMessbereich (mm)45AusgangsfunktionPNP/Analogausgang
LI150P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5Induktiver Linearwegsensor1590727Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderMessbereich (mm)150AusgangsfunktionAnalogausgang
LI200P0-Q25LM0-IOLX3-H1141Induktiver Linearwegsensor100012823Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich (mm)200
LI100P0-Q25LM0-IOLX3-H1141Induktiver Linearwegsensor100012822Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich (mm)100
LI25P1-QR14-LIU5X2Induktiver Linearwegsensor1590751Elektrischer AnschlussKabelMessbereich (mm)25AusgangsfunktionAnalogausgang
DWE-3000-110-10-2B1000-H1181Seilzuggeber100049354Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPush-Pull/HTL
LI700P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151Induktiver Linearwegsensor100001938Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich (mm)700AusgangsfunktionAnalogausgang
LI200P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151Induktiver Linearwegsensor100001933Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich (mm)200AusgangsfunktionAnalogausgang
LI500P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151Induktiver Linearwegsensor100001936Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich (mm)500AusgangsfunktionAnalogausgang
LI300P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151Induktiver Linearwegsensor100001934Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich (mm)300AusgangsfunktionAnalogausgang
LI1250P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151Induktiver Linearwegsensor100001317Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich (mm)1250AusgangsfunktionAnalogausgang
LI400P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151Induktiver Linearwegsensor100001935Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich (mm)400AusgangsfunktionAnalogausgang