chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LTE800M-HT10-LU10-P-0.25-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druckfester Linearwegsensor
LTE800M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Bestell-ID-Nr. 100002126
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Magnetostriktiv
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
800
Messbereich
800…0.0 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Messbereich (mm)
800
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
664,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTE800M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Artikel gesamt
664,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren