chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LI800P0-Q25LM0-IOLX3-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Linearwegsensor
LI800P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Bestell-ID-Nr. 100012831
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Profil
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Aluminium/Kunststoff
Gehäusequalität
PA6-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Induktiv
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
800
Messbereich
800…0.0 mm
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich (mm)
800
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
352,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LI800P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Artikel gesamt
352,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren