chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
DWE-20000-135-10-2B4000-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seilzuggeber
DWE-20000-135-10-2B4000-H1181
Bestell-ID-Nr. 100049410
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Seilzuggeber
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Inkremental
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
1.651,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DWE-20000-135-10-2B4000-H1181
Artikel gesamt
1.651,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren