chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DWE-35000-135-116-8B-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seilzuggeber
DWE-35000-135-116-8B-H1151
Bestell-ID-Nr. 100049429
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Seilzuggeber
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Magnetisch
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
2.304,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DWE-35000-135-116-8B-H1151
Artikel gesamt
2.304,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren