chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DWE-25000-135-195-IOL32B-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seilzuggeber
DWE-25000-135-195-IOL32B-H1141
Bestell-ID-Nr. 100049443
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Seilzuggeber
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Magnetisch
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DWE-25000-135-195-IOL32B-H1141
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
2.112,00 €
Artikel gesamt
2.112,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren