chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DWE-25000-135-105-9E43B-B3M12 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seilzuggeber
DWE-25000-135-105-9E43B-B3M12
Bestell-ID-Nr. 100049451
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Seilzuggeber
Kommunikationsprotokoll
PROFINET
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
3 x M12
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Optisch
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
PROFINET
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
2.318,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DWE-25000-135-105-9E43B-B3M12
Artikel gesamt
2.318,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren