chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DWE-10000-120-8C-C | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seilzuggeber
DWE-10000-120-8C-C
Bestell-ID-Nr. 100049462
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69K
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Seilzuggeber
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Aluminium/Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Potentiometer
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.760,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DWE-10000-120-8C-C
Artikel gesamt
1.760,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren