chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DWE-1000-60-9D16B-CA | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seilzuggeber
DWE-1000-60-9D16B-CA
Bestell-ID-Nr. 100049463
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69K
Bauform
Seilzuggeber
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Aluminium/Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Potentiometer
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.449,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DWE-1000-60-9D16B-CA
Artikel gesamt
1.449,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren