chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetisch betätigter Linearwegsensor
WIM160-Q25L-LI-EXI-H1141
Bestell-ID-Nr. 1536644
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
435,00 €
Artikel gesamt
435,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Aluminium/Kunststoff
Gehäusequalität
PA6-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Messprinzip
Magnetisch
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
160
Baugröße
201 x 35 x 25 mm
Messbereich
160…0.0 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich (mm)
160
Ausgangsfunktion
Analogausgang
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
WIM160-Q25L-LI-EXI-H1141