chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
LTX750M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druckfester Linearwegsensor
LTX750M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Bestell-ID-Nr. 1540238
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
Stab
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
SSi
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Messbereich
750…0.0 mm
Medium
Flüssigkeiten
Messprinzip
Magnetostriktiv
Messbereich (mm)
750
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
SSi
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich (mm)
750
Auf Lager
Listenpreis
938,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX750M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Artikel gesamt
938,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren