chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTX1100M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druckfester Linearwegsensor
LTX1100M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Bestell-ID-Nr. 1540245
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Bauform
Stab
Medium
Flüssigkeiten
Kommunikationsprotokoll
SSi
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Magnetostriktiv
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
1100
Messbereich
1100…0.0 mm
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
SSi
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich (mm)
1100
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX1100M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
1.049,00 €
Artikel gesamt
1.049,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren