chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTX225M-F10-LI0-X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druckfester Linearwegsensor
LTX225M-F10-LI0-X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 1540280
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
medienberührend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Magnetostriktiv
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
225
Messbereich
225…0.0 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich (mm)
225
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
811,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX225M-F10-LI0-X3-H1151
Artikel gesamt
811,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren