chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DW1000-110-7E-H1441 | TURCK – Your Global Automation Partner
Seilzuggeber
DW1000-110-7E-H1441
Bestell-ID-Nr. 1544540
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Seilzuggeber
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Messprinzip
Potentiometer
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
1000
Ausgangsart
Analog
Messbereich
1000…0.0 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich (mm)
1000
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
669,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DW1000-110-7E-H1441
Artikel gesamt
669,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren