chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Seilzuggeber
DW6000-155-PA-H1441
Bestell-ID-Nr. 1544551
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
676,00 €
Artikel gesamt
676,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DW6000-155-PA-H1441
Technische Daten
Schutzart
IP65
Ausgangsfunktion
Potentiometer
Bauform
Seilzuggeber
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
6000
Messbereich
6000…0.0 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich (mm)
6000
Ausgangsfunktion
Potentiometer