chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DW30000-135-PA-H1441 | TURCK – Your Global Automation Partner
Seilzuggeber
DW30000-135-PA-H1441
Bestell-ID-Nr. 1544569
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Ausgangsfunktion
Potentiometer
Bauform
Seilzuggeber
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
30000
Messbereich
30000…0.0 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich (mm)
30000
Ausgangsfunktion
Potentiometer
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
1.541,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DW30000-135-PA-H1441
Artikel gesamt
1.541,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren