chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LI50P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Linearwegsensor
LI50P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Bestell-ID-Nr. 1590741
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Leitungslänge (m)
0.3
Bauform
Profil
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC-GF10
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Induktiv
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
50
Messbereich
50…0.0 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Messbereich (mm)
50
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
256,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LI50P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Artikel gesamt
256,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren