chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TX100 HMI Serie
TX107-00VPST
Bestell-ID-Nr. 100002312
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
587,00 €
Artikel gesamt
587,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Steuerung und HMI
HMI-Bediengeräte
TX107-00VPST
Technische Daten
Schutzart
IP66 frontseitig, IP20 rückseitig
Zulassungen
CE, cULus
Touchscreen
resistiv, Frontfolie
Auflösung
800 x 480 Pixel
Dimmbar
ja
Bildschirmdiagonale (″)
7
Hauptfunktionen
Schutzart
IP66 frontseitig, IP20 rückseitig
Bildschirmdiagonale (″)
7
Touchscreen
resistiv, Frontfolie