RJ45S-RJ45S-4414-5MLeitung für Industrial Ethernet6441425Leitungslänge (m)5LeitungsmaterialPURSteckverbinder AStecker, RJ45, geradeSteckverbinder BStecker, RJ45, gerade
RJ45S-RJ45S-4414-2MLeitung für Industrial Ethernet6441423Leitungslänge (m)2LeitungsmaterialPURSteckverbinder AStecker, RJ45, geradeSteckverbinder BStecker, RJ45, gerade
TBEN-L5-PLC-10Kompakte SPS in IP676814018Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-10Kompakte SPS in IP676814019Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
BL67-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System6827394NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
BL20-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System6827398NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP20
BL20-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System6827393NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP20