chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TX707FB-P3CV01 | TURCK – Your Global Automation Partner
TX700 HMI / PLC Serie
TX707FB-P3CV01
Bestell-ID-Nr. 100007471
home
Home
Loading...
Technische Daten
Funkschnittstelle
Optional erweiterbar
Programmierung
CODESYS V3
Feldbus Master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Feldbus Slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Schutzart
IP69 frontseitig, IP20 rückseitig
Zulassungen
CE, cULus
Touchscreen
kapazitiv, Glasfront
Auflösung
800 x 480 Pixel
Dimmbar
ja
Bildschirmdiagonale (″)
7
Hauptfunktionen
Programmierung
CODESYS V3
Schutzart
IP69 frontseitig, IP20 rückseitig
Bildschirmdiagonale (″)
7
Touchscreen
kapazitiv, Glasfront
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
1.861,00 €
Artikel gesamt
1.861,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Steuerung und HMI
HMI-Bediengeräte
TX707FB-P3CV01
Support kontaktieren