chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TXF700 HMI Serie in IP67
TXF710-00VP20
Bestell-ID-Nr. 100017845
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
1.787,00 €
Artikel gesamt
1.787,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Steuerung und HMI
HMI-Bediengeräte
TXF710-00VP20
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
CE, cULus
Touchscreen
kapazitiv, Glasfront
Auflösung
1280 x 800 Pixel
Dimmbar
ja
Bildschirmdiagonale (″)
10.1
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Bildschirmdiagonale (″)
10.1
Touchscreen
kapazitiv, Glasfront