chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TXF700 HMI Serie in IP67
TXF715-00VP20
Bestell-ID-Nr. 100017847
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
2.337,00 €
Artikel gesamt
2.337,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Steuerung und HMI
HMI-Bediengeräte
TXF715-00VP20
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
CE, cULus
Touchscreen
kapazitiv, Glasfront
Auflösung
1366 x 768 Pixel
Dimmbar
ja
Bildschirmdiagonale (″)
15.6
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Bildschirmdiagonale (″)
15.6
Touchscreen
kapazitiv, Glasfront