chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TX800 HMI / PLC Serie
TX810-P3CV01
Bestell-ID-Nr. 100046994
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
2.120,00 €
Artikel gesamt
2.120,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Cloud Solutions
Hardware
TX810-P3CV01
Technische Daten
Funkschnittstelle
Optional erweiterbar
Programmierung
CODESYS V3
Feldbus Master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Feldbus Slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Schutzart
IP66 frontseitig, IP20 rückseitig
Zulassungen
CE, cULus, DNV
Touchscreen
kapazitiv, Glasfront
Auflösung
1280 x 800 Pixel
Dimmbar
ja
Bildschirmdiagonale (″)
10.1
Hauptfunktionen
Programmierung
CODESYS V3
Schutzart
IP66 frontseitig, IP20 rückseitig
Bildschirmdiagonale (″)
10.1
Touchscreen
kapazitiv, Glasfront