chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TX700 HMI / PLC Serie
TX700S-P3WV01
Bestell-ID-Nr. 100009353
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
611,00 €
Artikel gesamt
611,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Steuerung und HMI
Steuerung
TX700S-P3WV01
Technische Daten
Funkschnittstelle
Optional erweiterbar
Programmierung
CODESYS V3
Feldbus Master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Feldbus Slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Schutzart
IP20
Zulassungen
CE, cULus
Hauptfunktionen
Feldbus Master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Feldbus Slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programmierung
CODESYS V3
Schutzart
IP20
Support kontaktieren