chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TX HMI / PLC Serie
TX-IO-DX06
Bestell-ID-Nr. 6828203
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
233,10 €
home
Turck-Shop
Steuerung und HMI
Zubehör
TX-IO-DX06
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
CE, cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Zubehörart
Plug-in Modul
Ausgangsspannung
24 VDC
Hauptfunktionen
Zubehörart
Plug-in Modul
Artikel gesamt
233,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren