WKS12T-5/TXL3180Aktuator- und Sensorleitung / PUR6634115Leitungslänge (m)5LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
TN-UHF-Q180L300-CHN-LNXUHF-Reader100000940NetzwerkprotokollTCP/IPSchutzartIP67Einsatzregion (UHF)China (920,5…924,5 MHz), Thailand (920…925 MHz)
WLS27XR850DSQLED-Linienleuchte3095946BaugrößeØ 27 mmDimmbar2-stufigLichtartRotAnzahl der Farben/Segmente1
PS040V-302-2UPN8X-H1141Drucksensor6833355Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer Ausgang2 x SchaltausgangProzessanschluss1/4″ NPT-18 InnengewindeDruckbereich-1…40 bar
SLPMR25-1390P12Sicherheitslichtvorhang3084504KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1390Optische Auflösung (mm)25Anzahl der Strahlen139
SLPR14-1670Sicherheitslichtvorhang3083654KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1670Optische Auflösung (mm)14Anzahl der Strahlen167
PS001V-302-LI2UPN8X-H1141Drucksensor6833338Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AusgangStromausgang (3-Leiter), 2 x SchaltausgangProzessanschluss1/4″ NPT-18 InnengewindeDruckbereich-1…1 bar
SMU315CV2 W/30Opto-Sensor3060240LichtartRotFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionRelaisausgangMax. Reichweite (mm)43
SLPP14-1390Sicherheitslichtvorhang3083778KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1390Optische Auflösung (mm)14Anzahl der Strahlen139
T18SN6LP W/30Opto-Sensor3033917LichtartRot-polarisiertFunktionReflexionsschrankeAusgangsfunktionNPNMax. Reichweite (mm)2000