SLSP30-1800Q85Personenschutz Lichtvorhang3071271KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1800Optische Auflösung (mm)30Anzahl der Strahlen120
DXM1000-B1R4Netzwerk-Controller3807403Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485FunktionBaumtopologieEingangstypNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k Thermistor/ZählerAusgangstypNMOS/0…20 mA oder 0…10 V
TN-UHF-Q180L300-AUS-CDSUHF-Reader100000955NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP67Einsatzregion (UHF)Australien (920…926 MHz)
LTX3000M-F10-LI0-X3-H1151Druckfester Linearwegsensor1540323Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich (mm)3000AusgangsfunktionAnalogausgang
BCF5-S18-RN4XKapazitiver Sensor2503008Elektrischer AnschlussKabelEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionNPNBemessungsschaltabstand (mm)5
SM2A30PRLNCCOpto-Sensor3036122FunktionEinwegschrankeAusgangsfunktionRelaisausgangMax. Reichweite (mm)150000
FDNL-N1600-TI/O Modul für Feldbus DeviceNetF0139Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollDeviceNetSchutzartIP67SignalartDigitaler Eingang
BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)Aktuator- und Sensorleitung6935109LeitungsmaterialTPUSteckverbinder AKupplung, M16x0,75, geradeSteckverbinder BKupplung, M16x0.75, gewinkelt
RKSW458-30MPROFIBUS-Leitung6602322Leitungslänge (m)30LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, B-codiert
T18SN6FF50 W/30Opto-Sensor3033915LichtartIRFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionNPNMax. Reichweite (mm)50
MT18-R024I/O-System excom9100438Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, FederzugklemmeNetzwerkprotokollPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETSchutzartIP20