VBRK8-2RSC4.870T-0.15/0.15/TXL4000Zweifachverteiler6631295Steckverbinder AKupplung, M12x1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M12x1, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
PT1R-1004-U1-H1143/XDrucktransmitter6836682Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)ProzessanschlussG 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPMDruckbereich0…1 bar
Q25SP6LP W/30Opto-Sensor3033865LichtartRot-polarisiertFunktionReflexionsschrankeAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)2000
RKC4.5T-10/TXY3713Aktuator- und Sensorleitung / PUR6635737Leitungslänge (m)10LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, A-codiert
PT300PSIG-2003-U1-DA91/XDrucktransmitter6837035Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)Prozessanschluss1/4″ NPT-18 AußengewindeDruckbereich0…20.68 bar
PK01V-N12AL-2UP8X-V1141Drucksensor100042110Elektrischer Ausgang2 x SchaltausgangProzessanschlussG 1/8″ InnengewindeDruckbereich-1…1 bar
SLLE14-630P8Sicherheitslichtvorhang3088981KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)630Anzahl der Strahlen72Optische Auflösung (mm)14
WKC4.5T-5-RSC4.5T/TXO3701Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung6635714Leitungslänge (m)5LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiertSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade, A-codiert
EC-FSE5-0.5/20Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage6935747Steckverbinder AStecker, M12x1, gerade, A-codiertPolzahl4+PEMaterial Flanschgehäuse AEdelstahlEinschraubgewindeM20 × 1.5
RKC4T-10/TRLRobotertaugliche Aktuator- und Sensorleitung6543002Leitungslänge (m)10LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, A-codiert
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TXO3701Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung6635701Leitungslänge (m)1LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, A-codiertSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade, A-codiert