IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L/CCSchaltschrankwächter100030580ZulassungenATEX, IECExElektrischer Anschlussabziehbare Federzugklemmen, 2-poligNennspannung24 VDC
IM18-CCM40-MTI/24VDCSchaltschrankwächter100018257Elektrischer Anschlussabziehbare Federzugklemmen, 3-poligNennspannung24 VDC
IM18-CCM51-12IStrommessmodul100027058Elektrischer Anschlussabziehbare Federzugklemmen, 3-poligNennspannung24 VDC
IM18-CCM50-MTI/24VDCSchaltschrankwächter100022405Elektrischer Anschlussabziehbare Federzugklemmen, 3-poligDigitalausgangRelaisausgangNennspannung24 VDC
IM18-CCM60-MTI/24VDCSchaltschrankwächter100040397Elektrischer Anschlussabziehbare Federzugklemmen, 3-poligDigitalausgangRelaisausgangNennspannung24 VDC
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/LSchaltschrankwächter100030579ZulassungenATEX, IECExElektrischer Anschlussabziehbare Schraubklemmen, 2-poligNennspannung24 VDC
IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/L/CCSchaltschrankwächter7570093ZulassungenATEX, IECExElektrischer Anschlussabziehbare Federzugklemmen, 2-poligDigitalausgangTransistorausgangNennspannung24 VDC
IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/LSchaltschrankwächter7570092ZulassungenATEX, IECExElektrischer Anschlussabziehbare Schraubklemmen, 2-poligDigitalausgangTransistorausgangNennspannung24 VDC
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24VSchaltschrankwächter7570100Elektrischer Anschlussabziehbare Schraubklemmen, 2-poligDigitalausgangTransistorausgangNennspannung24 VDC
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V/CCSchaltschrankwächter7570103Elektrischer Anschlussabziehbare Federzugklemmen, 2-poligDigitalausgangTransistorausgangNennspannungPower-Bridge 24 VDC
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24VSchaltschrankwächter7570102Elektrischer Anschlussabziehbare Schraubklemmen, 2-poligDigitalausgangTransistorausgangNennspannungPower-Bridge 24 VDC
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V/CCSchaltschrankwächter7570101Elektrischer Anschlussabziehbare Federzugklemmen, 2-poligDigitalausgangTransistorausgangNennspannung24 VDC