LS-534-0400-LIU22PN8X-H1151Füllstandssensor100001857Kommunikationsprotokoll IO-LinkMessbereich (mm)400 mmProzessanschluss3/4″ NPT AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN, Analogausgang
LS-534-0700-LIU22PN8X-H1151Füllstandssensor100001869Kommunikationsprotokoll IO-LinkMessbereich (mm)700 mmProzessanschluss3/4″ NPT AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN, Analogausgang
LUS211-40-34-2UPN8-H1141Ultraschallsensor100003164Kommunikationsprotokoll IO-LinkMessbereich (mm)400 mmProzessanschluss3/4″ NPTAusgangsfunktionPNP
LS-534-0500-LIU24PN8X-H1181Füllstandssensor100001863Kommunikationsprotokoll IO-LinkMessbereich (mm)500 mmProzessanschluss3/4″ NPT AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN, Analogausgang
LS-534-0500-LIU22PN8X-H1151Füllstandssensor100001861Kommunikationsprotokoll IO-LinkMessbereich (mm)500 mmProzessanschluss3/4″ NPT AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN, Analogausgang
LS-534-0300-LIU24PN8X-H1181Füllstandssensor100001855Kommunikationsprotokoll IO-LinkMessbereich (mm)300 mmProzessanschluss3/4″ NPT AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN, Analogausgang
LS-551-1000-LIU22PN8X-H1151Füllstandssensor100015811Kommunikationsprotokoll IO-LinkMessbereich (mm)1000 mmProzessanschlussG 3/4″ AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN, Analogausgang
LS-534-0600-LIU24PN8X-H1181Füllstandssensor100001867Kommunikationsprotokoll IO-LinkMessbereich (mm)600 mmProzessanschluss3/4″ NPT AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN, Analogausgang