PSU67-11-2440/MKompaktes Schaltnetzteil in IP676884141Nennstrom (A)3.8Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-11-2480/MKompaktes Schaltnetzteil in IP676884147Nennstrom (A)8Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-11-2440/PKompaktes Schaltnetzteil in IP676884257Nennstrom (A)3.8Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-12-2480/MKompaktes Schaltnetzteil in IP676884148Nennstrom (A)7.6Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-11-2420/MKompaktes Schaltnetzteil in IP676884140Nennstrom (A)2Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-FSmartes Schaltnetzteil in IP67100028305Nennstrom (A)15Ausgangsspannung24…28 VDCSpannungsversorgung230 VUCStatus InterfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1S-2L-24250-FSmartes Schaltnetzteil in IP67100028238Nennstrom (A)25Ausgangsspannung24…28 VDCSpannungsversorgung3 x AC 380…480 VStatus InterfaceRelaisausgang (DC-OK)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250Smartes Schaltnetzteil in IP67100028239Nennstrom (A)25Ausgangsspannung24…28 VDCSpannungsversorgung3 x AC 380…480 VStatus InterfaceRelaisausgang (DC-OK)
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-FSmartes Schaltnetzteil in IP67100028304Nennstrom (A)15Ausgangsspannung24…28 VDCSpannungsversorgung230 VUCStatus InterfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-FSmartes Schaltnetzteil in IP67100025928Nennstrom (A)15Ausgangsspannung24…28 VDCSpannungsversorgung230 VUCStatus InterfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-FSmartes Schaltnetzteil in IP67100025679Nennstrom (A)20Ausgangsspannung24…28 VDCSpannungsversorgung3 x AC 380…480 VStatus InterfaceRelaisausgang (DC-OK)
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FSmartes Schaltnetzteil in IP67100025929Nennstrom (A)25Ausgangsspannung24…28 VDCSpannungsversorgung3 x AC 380…480 VStatus InterfaceIO-Link (V 1.1)