FS101-300L-63-2UPN8-H1141Strömungssensor100030871Kommunikationsprotokoll IO-LinkEintauchtiefe L (mm)41.9Prozessanschluss1/2″ NPT AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN
FS101-300L-62-2UPN8-H1141Strömungssensor100030870Kommunikationsprotokoll IO-LinkEintauchtiefe L (mm)64.9ProzessanschlussG 1/2″ AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN
FS100-300L-60-2UPN8-H1141Strömungssensor100028425Kommunikationsprotokoll IO-LinkEintauchtiefe L (mm)41.9ProzessanschlussG 1/2″ AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN
FS100-300L-16-2LI-H1141Strömungssensor100004290Eintauchtiefe L (mm)16.9Prozessanschluss1/2″ NPT AußengewindeAusgangsfunktionAnalogausgang
FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141Durchflussüberwachung100004083ProzessanschlussG 1/4″AusgangsfunktionAnalogausgang
FS100-300L-61-2UPN8-H1141Strömungssensor100028426Kommunikationsprotokoll IO-LinkEintauchtiefe L (mm)52.9ProzessanschlussG 1/2″ AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN
FS100-300L-00-2UPN8-H1141Strömungssensor100015939Kommunikationsprotokoll IO-LinkAusgangsfunktionPNP/NPN
FS101-300L-66-2LI-H1141Strömungssensor100030877Eintauchtiefe L (mm)64.9Prozessanschluss3/4″ NPT AußengewindeAusgangsfunktionAnalogausgang Strom
FS101-300L-16-2UPN8-H1141Strömungssensor100030869Kommunikationsprotokoll IO-LinkEintauchtiefe L (mm)16.9Prozessanschluss1/2″ NPT AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN