RES-181B8T-7AAR-H1151/N0Absoluter Drehgeber - Singleturn100016366AusgangsartAbsolut-SingleturnFlanschdurchmesser (mm)36Wellendurchmesser D (mm)8WellenartSacklochwelle
RES-183B8T-3C13B-H1181Absoluter Drehgeber - Singleturn100016347AusgangsartAbsolut-SingleturnFlanschdurchmesser (mm)36Wellendurchmesser D (mm)8WellenartSacklochwelle
RES-187H12E-3C13B-H1181Absoluter Drehgeber - Singleturn100016321AusgangsartAbsolut-SingleturnFlanschdurchmesser (mm)63Wellendurchmesser D (mm)12WellenartSacklochwelle
RES-185B6E-9D14B-H1151Absoluter Drehgeber - Singleturn100016329AusgangsartAbsolut-SingleturnFlanschdurchmesser (mm)46Wellendurchmesser D (mm)6WellenartSacklochwelle
RES-180S6S-8BAL-H1151/N0Absoluter Drehgeber - Singleturn100016362AusgangsartAbsolut-SingleturnFlanschdurchmesser (mm)36Wellendurchmesser D (mm)6WellenartVollwelle
PS326-1D-02-2UPN8-H1141Drucksensor100017564Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer Ausgang2 x Schaltausgang, IO-LinkProzessanschluss1/4″ NPT-18 InnengewindeDruckbereich0…1 bar
PS325-1D-02-2UPN8-H1141Drucksensor100017541Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer Ausgang2 x Schaltausgang, IO-LinkProzessanschluss1/4″ NPT-18 InnengewindeDruckbereich0…1 bar
RES-187H12T-3C13B-H1181Absoluter Drehgeber - Singleturn100016324AusgangsartAbsolut-SingleturnFlanschdurchmesser (mm)58Wellendurchmesser D (mm)12WellenartSacklochwelle
PT160R-2104-I2-DT043PDrucktransmitter100016940Elektrischer AusgangStromausgang (2-Leiter)ProzessanschlussG 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPMDruckbereich0…160 bar
REI-E-111T8C-2B2500-CInkrementaler Drehgeber100011960AusgangsartInkrementalFlanschdurchmesser (mm)40Wellendurchmesser D (mm)8WellenartVollwelle
PS325-10D-02-2UPN8-H1141Drucksensor100017543Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer Ausgang2 x Schaltausgang, IO-LinkProzessanschluss1/4″ NPT-18 InnengewindeDruckbereich0…10 bar
PS325-10D-01-2UPN8-H1141Drucksensor100017537Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer Ausgang2 x Schaltausgang, IO-LinkProzessanschlussG 1/4″ InnengewindeDruckbereich0…10 bar