TL50CWBGYRALSQLED-Signalleuchte3091355Akustisches SignalDauertonDimmbarneinLichtartWeiß, Blau, Grün, Gelb, RotAnzahl der Farben/Segmente5
REM-116T6C-7ASARNS-H1151Absoluter Drehgeber - Multiturn100012460AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser (mm)58Wellendurchmesser D (mm)6WellenartVollwelle
SLPMR14-1670Sicherheitslichtvorhang3084473KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1670Optische Auflösung (mm)14Anzahl der Strahlen84
SM2A312CQDOpto-Sensor3033730LichtartIRFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionRelaisausgangMax. Reichweite (mm)16
RSSW-RKSW458-25MPROFIBUS-Leitung6603907Leitungslänge (m)25LeitungsmaterialPURSteckverbinder AStecker, M12x1, gerade, B-codiertSteckverbinder BKupplung, M12x1, gerade, B-codiert
PS01VR-504-2UPN8X-H1141Drucksensor (verdrehbar)6832675Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer Ausgang2 x SchaltausgangProzessanschlussG 1/4″ AußengewindeDruckbereich-1…0 bar
PD20-UHF-NA-RHandheld mit Lithium-Ionen-Akku100000996SchutzartIP20Einsatzregion (UHF)USA, Kanada, Mexiko (902…928 MHz)
Q12AB6FF30 W/30Opto-Sensor3072112LichtartRotFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)30
PS003A-503-2UPN8X-H1141Drucksensor (verdrehbar)6832671Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer Ausgang2 x SchaltausgangProzessanschluss1/4″ NPT-18 AußengewindeDruckbereich0…2.5 bar