TX707FB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie100007471ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP69 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX707-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie100002030ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX705-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie100002029ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX700S-P3WV01TX700 HMI / PLC Serie100009353Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TX710HB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie100007474ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX805-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie100046992ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX800M-P3WV01TX800 HMI / PLC Serie100046997Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TX821-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie100046996ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX807-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie100046993ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TBEN-L4-PLC-11Kompakte SPS in IP67100000273Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
BL67-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System100000041NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
TBEN-L5-PLC-11Kompakte SPS in IP67100000272Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K